- Новини продукції
- Технологія підключення
- Y-подібний кабель для різних застосувань
Y-подібний кабель для різних застосувань
Рішення для будь-якого можливого застосування
Два датчики, один вхід? Y-подібні кабелі роблять це можливим. У верстатах, харчовій промисловості й мобільних машинах інформація з двох датчиків об'єднується в один порт. Це зменшує кількість необхідних входів й економить місце.
Завдяки високій стійкості до ударів та вібрації, а також класам захисту IP65, IP67, IP68 та IP69, Y-подібні кабелі ідеально підходять і для складних умов експлуатації. Перевірена технологія ecolink робить безпомилкове підключення дитячою забавкою.
Різноманітні варіанти підключення
Для забезпечення максимальної гнучкості в будь-якому застосуванні наші Y-подібні кабелі доступні з різними варіантами підключення:
- Об'єднання двох датчиків (цифрових та/або аналогових) в один порт
- Об'єднання двох цифрових датчиків в один порт
- З’єднання 1-до-1, наприклад, для OR-запитів
- Поєднання двох цифрових датчиків із роз'ємами M8 в один порт M12