- Новини продукції
- Обробка зображення / Ідентифікація
- Надбудова для моніторингу для ifm Vision Assistant
Надбудова для моніторингу для ifm Vision Assistant
Централізований огляд якості процесу
За допомогою Monitoring Tool як доповненням до ifm Vision Assistant ви можете об'єднувати зображення та оброблені дані ваших датчиків бачення в мережі на приладовій панелі. Це дає вам чіткий огляд відповідних зображень в реальному часі, статистику хороших і поганих деталей, а також повідомлення про стан датчиків в будь-який час.
Виявляйте та усувайте відхилення швидше
Цей чіткий огляд дозволяє легко контролювати технологічні операції як безпосередньо на виробництві, так і в центральному місці в режимі реального часу, а також швидко виявляти можливі відхилення. Технічне обслуговування або коригувальні заходи можуть бути виконані з коротким часом реакції, а якість процесу може бути збережена на високому рівні.
Визначайте тенденції на основі історії даних
Крім того, ви можете використовувати автоматично згенеровану історію даних, щоб аналізувати розвиток процесів, виводити з них тенденції та діяти на випередження.