- Новини продукції
- Обробка зображення / Ідентифікація
- Новий Dualis: для ретельної перевірки контурів та області поверхні об'єктів
Новий Dualis: для ретельної перевірки контурів та області поверхні об'єктів
- Комбінований 2D контроль поверхонь та контурів для забезпечення максимальної якості продукції
- Зручне програмне забезпечення для спрощення процесу налаштування функції перевірки
- Потужні алгоритми справляються навіть із складними завданнями
- Надійне функціонування в умовах мінливої освітленості
- Моніторинг неправильного регулювання забезпечує надійний контроль якості
Пошук об'єктів розрізнення на поверхні, стійкий до зовнішнього світла
Відсутність затискачів, неправильне фрезерування різьблення, занадто багато клею, деталі неправильної форми або будь-які інші відхилення характеристик об'єкта від заданих параметрів – все це легко виявить новий датчик Dualis. Площі поверхні, контури, похибки або обертання об'єкта можна перевірити та проаналізувати як окремо, так і у поєднанні. Завдяки вбудованому фільтру денного світла Dualis нечутливий до стороннього світла. Виконання з вбудованим поляризаційним фільтром ідеально підходить для виявлення об'єктів з високою відбиваючою здатністю. Налаштування нового датчика Dualis здійснюється за допомогою простого програмного забезпечення ifm Vision Assistant. Тому навіть складні задачі вирішуються дуже швидко. Можливість обслуговування у реальному часі гарантує надійну якість. Наприклад, зміни, що з'явилися в постійно контрольованій різкості та яскравості зображення вказують на ненавмисне роз'юстування. У разі виникнення такої ситуації датчик може автоматично видати сигнал попередження.
Швидка заміна датчиків за допомогою карти пам'яті
Dualis має картку пам'яті ifm, на якій зберігаються всі параметри датчика. У разі заміни датчика вона може використовуватись для простої передачі всіх налаштувань та параметрів, необхідних для роботи нового датчика Dualis. Це дозволяє значно знизити обсяг роботи.