• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Міцний цільнометалевий ультразвуковий датчик для суворих умов навколишнього середовища

Міцний цільнометалевий ультразвуковий датчик для суворих умов навколишнього середовища

  • Безперервне безконтактне вимірювання рівня та виявлення об'єктів незалежно від умов навколишнього середовища
  • Стійкість до агресивного середовища
  • Більший діапазон до 2500 мм
  • Цифрове або аналогове виведення виміряних значень

Покращена продуктивність завдяки IO-Link

  • Просте налаштування параметрів, передача виміряних значень та діагностична інформація через IO-Link

Контроль рівня в будь-якому застосуванні

Резервуари чи силоси, рідини, сипучі матеріали чи окремі предмети: універсальне вимірювання рівня та відстані за допомогою ультразвуку надійно та точно. Однак навіть за відсутності прямого контакту із середовищем агресивні пари та дим можуть серйозно вплинути на роботу та термін служби датчика. Але завдяки новому цільнометалевому ультразвуковому датчику від ifm це залишилося у минулому. Датчик повністю вкладений у міцний корпус із високоякісної нержавіючої сталі. Таким чином, він стійкий до зовнішніх впливів та має збільшений термін служби.

Разом з IO-Link

За допомогою IO-Link виміряні значення відстані можна передавати в цифровому вигляді або можна встановити діапазон вимірювання. Завдяки зворотному зв'язку за якістю ехосигналу юстування датчика можна оптимізувати під час встановлення, а його функціональну надійність можна постійно контролювати.