• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. IO-Link
  3. Мобільна пам'ять даних для IO-Link: маленька за розміром, велика за об'ємом

Мобільна пам'ять даних для IO-Link: маленька за розміром, велика за об'ємом

  • 128 кбайт забезпечують достатній об'єм пам'яті для зберігання відповідних даних та історії
  • Інформація, яка відноситься до процесу, надається на місцевому рівні
  • Цифрова етикетка: проста реєстрація змінних компонентів у ПЛК

Покращена продуктивність завдяки IO-Link

  • COM3 інтерфейс забезпечує швидку передачу даних

Локальний обмін інформацією у заводській мережі

Зовнішній модуль пам'яті IO-Link DSU – це мобільний універсальний пристрій для локальної передачі даних. При підключенні до головного пристрою IO-Link невеликий пристрій робить збережені дані доступними для всіх підключених приймачів. Наприклад, при використанні як цифрової етикетки для змінного інструменту, ПЛК може ідентифікувати його незалежно та надійно, витягувати інформацію про години роботи та попереджати оператора про необхідність технічного обслуговування, щоб запобігти пошкодженню інструменту або заготовки. Під час роботи дані безперервно записуються в пам'ять. Завдяки COM3 інтерфейсу із швидкістю 230,4 кбіт/с. Загалом 128 кбайт пропонують достатньо місця для всіх необхідних даних.

Конфігурація та читання даних через moneo | configure

DSU100 - це 128 кілобайтовий FRAM носій даних, який служить носієм інформації в промислових умовах. Налаштування параметрів та обмін даними відбуваються через вбудований інтерфейс IO-Link і можуть виконуватися, наприклад, за допомогою програмного забезпечення moneo|configure, коли система не працює.

Опис технології

DSU100 - це 128 кілобайтовий FRAM носій даних, який служить як запам'ятовуючий пристрій у промислових середовищах. Налаштування параметрів та обмін даними відбуваються через вбудований інтерфейс IO-Link і можуть виконуватися, наприклад, за допомогою програмного забезпечення moneo|configure, коли система не працює.

Інформація щодо специфікації пристрою

Файли опису приладу (IODD), необхідні для налаштування приладу, детальна інформація про структуру робочих даних, діагностична інформація, адреси параметрів та необхідна інформація про апаратне та програмне забезпечення IO-Link знаходиться на www.ifm.com

Режими роботи пристрою

Пристрій підтримує різні режими роботи, такі як читання специфічного для пристрою глобально унікального ідентифікатора UID, читання та запис до 28 байтів даних за один цикл IO-Link, а також читання та запис великих обсягів даних, з обмеженнями по довжині, які зазвичай накладаються лише на ПЛК. Автоматичний доступ до картки пам'яті під час роботи можна визначити за допомогою багатьох команд, які регулюють та контролюють доступ для читання та запису.