- Новини продукції
- Датчики
- Точний та зручний: радарний датчик рівня з IO-Link
Точний та зручний: радарний датчик рівня з IO-Link
- Частота 80 ГГц дозволяє вимірювати рівень з міліметрової точністю на відставні до 10 метрів
- Принцип безконтактного виміру: відсутність несправностей, пов'язаних із відкладеннями чи зносом
- Сертифіковано для використання у гігієнічному середовищі
- Просте встановлення та експлуатація без техобслуговування
- Дистанційне налаштування параметрів датчика та контроль рівня через підключення до IT-системи
Безперебійний контроль великих резервуарів
За допомогою датчика рівня LW2720 можна точно та без сліпих зон контролювати рівень рідких середовищ в резервуарах висотою до 10 метрів. Безконтактний радарний принцип вимірювання запобігає збоям або відмовам датчика, викликаним налипанням в'язких середовищ або внаслідок пошкодження мішалками.
Частота 80 ГГц, що використовується, забезпечує стабільні і точні результати вимірювань навіть за наявності пари або конденсату в резервуарі. Датчик розроблений для використання в гігієнічному середовищі, тому навіть процеси CIP та SIP або використання розпилювальних кульок не порушують його правильне функціонування.
Більш зручний завдяки IO-Link
Додаткові переваги LW2720: встановлення датчика займає всього кілька хвилин, а параметри датчика можна зручно налаштувати та рахувати віддалено через IO-Link.