• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Вимірювальні світлові решітки для простого моніторингу об'єктів у внутрішній логістиці

Вимірювальні світлові решітки для простого моніторингу об'єктів у внутрішній логістиці

  • Просте визначення розмірів об'єкта у внутрішній логістиці без складного програмування
  • Висока роздільна здатність для точного виявлення об'єктів

Покращена продуктивність завдяки IO-Link

  • Проста інтеграція завдяки стандартизованому інтерфейсу IO-Link
  • Вибіркова оцінка променів для визначення розмірів чи відстаней між об'єктами

Для оптимізації логістичних процесів

Вимірювальні світлові решітки ідеально підходять для моніторингу процесів внутрішньої логістики. Надається оцінка того, скільки та які світлові промені перекриваються, і її можна використовувати для визначення того, чи знаходяться об'єкти, що переміщаються, в правильному та безпечному транспортному положенні. Відстань між променями 10 міліметрів дозволяє точно визначати висоту та ширину піддонів, пакетів та ящиків.

Моніторинг швидкості за допомогою IO-Link

Через IO-Link за допомогою багатопроменевої системи можна передавати п'ять різних виміряних значень. Висота, положення, а також контур одного або кількох об'єктів можуть бути отримані з цих значень. Більше того, для обслуговування у випадку необхідності визначається та передається у цифровому вигляді діагностична інформація про години роботи.

Продукція

Приладдя