- Новини продукції
- Обробка зображення / Ідентифікація
- Без компромісів: надійна система оцінки UHF для суворих умов навколишнього середовища
Без компромісів: надійна система оцінки UHF для суворих умов навколишнього середовища
- Антена, оціночний блок та перемикач - все в одному пристрої
- Зчитує до 16 тегів на відстані до 3 метрів
- Можливе встановлення в металевому або вологому середовищі
- Інтерфейс промислової мережі та цифрові входи та виходи, мінімізація мережевої проводки
Компактні та гнучкі
Нові оціночні системи RFID UHF переконають вас своєю компактною конструкцією та максимальною гнучкістю. Апаратне забезпечення у комплекті з антеною, оцінним блоком та перемикачем забезпечує все необхідне для швидкого та простого встановлення. Більш того, оптимізований принцип роботи системи дозволяє встановлювати її прямо в металевому чи вологому середовищі без втрати продуктивності.
Передача даних через мережу, безпосереднє управління приводами
На максимальному рівні продуктивності антена може виявляти до 16 тегів, що швидко рухаються, на відстані до 3 м. Читання тега можна додатково уточнити за допомогою вибіркових значень RSSI. Використання додаткового інтерфейсу промислової мережі лає можливість безпосередньо підключити іншу точку мережі. Цифровий вихід може використовуватися для керування приводом.
Переваги UHF RFID-рішення від ifm
Міцність та розширювана обробка даних
Антена, оцінна електроніка та інтерфейс вбудовані у міцний компактний корпус із ступенем захисту IP 67. Завдяки цьому система чудово підходить для застосування у суворих умовах експлуатації.
Потужна антена
Вбудована антена з круговою поляризацією дозволяє використовувати металевий корпус для RFID-системи ifm, при цьому прийом сигналу здійснюється без перешкод.
Вбудований веб-сервер
Всі блоки електроніки мають вбудований веб-сервер. Користувач входить в систему через HTTP-адресу, а потім отримує повний доступ до налаштування пристрою, а також даних моніторингу і діагностики при інтеграції в хмару.
Універсальний інтерфейс
Оціночні блоки UHF RFID з інтерфейсами для Profinet, EtherNet/IP та TCP/IP ідеально підходять для прямого підключення до ПК, промислових ПК або ПЛК. Використовуючи додатковий інтерфейс промислової мережі, можна також передавати сигнали і мінімізувати кількість проводки.
Додаткові цифрові входи
Пристрій має два додаткові цифрові входи та виходи. Вбудована логічна функція може використовуватися для безпосереднього забезпечення додаткових функцій керування, наприклад, за потреби негайно керувати сигнальною лампою.
Застосування
Системи оцінки демонструють свої переваги особливо при відстеженні та простежуваності продукції. Завдяки великому діапазону, наприклад, мітки на транспортних засобах з правами доступу, можуть бути виявлені та оцінені на відстані до 3 м, а шлагбаумами або воротами можна керувати безпосередньо через цифровий вхід. Трудомістке програмування не потрібне.
У внутрішній логістиці система використовується для безперервного відстеження продукції. Одночасно можна зчитувати до 16 тегів, а продукти можна чітко призначити їх передбачуваним місцям зберігання чи піддонам. Це гарантує, що необхідна кількість потрібного продукту вчасно прибуде до місця призначення.