- Новини продукції
- Технологія підключення
- З’єднання кабелів у вологих приміщеннях мінімізує падіння напруги
З’єднання кабелів у вологих приміщеннях мінімізує падіння напруги
ecolink M12-Kabel, без галогенів і силікону, для гігієнічних зон, 4 x 1 мм²
- Кабелі 4 x 1 мм2 зменшують падіння напруги
- Без галогенів і без силікону
- Контурна гайка з покращеним зчепленням забезпечує оптимальне ущільнення навіть у разі затягування вручну
- Механічний кінцевий упор захищає ущільнювальне кільце від руйнування
- Постійний захист від вібрації з контуром зуба пилки
ecolink M12 для гігієнічних і вологих приміщень у харчовій промисловості
Більшість застосувань потребують спеціальних рішень. Тільки високоякісні матеріали, безпечні виробничі процеси та бездоганний монтаж ведуть до успіху в довгостроковій перспективі. Інтегрований кінцевий упор захищає ущільнювальне кільце від руйнування, спричиненого занадто сильним затягуванням гайки. Монтаж і демонтаж здійснюється без інструментів. Асиметрично діючий захист від вібрації щільно утримує гайку в її положенні, гарантуючи оптимальне та постійне ущільнення. Високоякісні матеріали, спеціально адаптовані до застосування, і інтенсивний контроль під час і після виробництва гарантують максимальні стандарти якості.