Технічні вимоги та інформація - moneo

Програмне забезпечення moneo може працювати на різних термінальних пристроях та у віртуальному середовищі. З одного боку, ifm пропонує попередньо налаштоване обладнання moneo appliance (QHA210 і QHA300) або віртуальну машину moneo vAppliance (QVA200), на якій попередньо встановлено програмне забезпечення moneo. З іншого боку, moneo доступний лише як програмне рішення для встановлення в середовищі Windows.

Для використання програмних модулів moneo необхідно придбати відповідні ліцензії. Залежно від наданої вами обчислювальної потужності, ви можете очікувати наступних значень продуктивності від встановлення moneo:

Клас продуктивності Платформа Infopoints
(швидкість потоку даних (значень/сек.))
Розрахункові значення
(розрах. значення / сек.)
Кількість
навігаційних вузлів
Кількість
розумних обмежень

S
Кількість CPU ядер 4
тактова частота CPU [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Windows
installer

2,500

100

3,500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Кількість CPU ядер 8
тактова частота CPU [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10,000

300

12,500

50

1.) Для отримання інформації про технічні деталі, будь ласка, натисніть на номер статті.

Якщо ви обираєте moneo на moneo appliance вкл. інтерфейс керування AMS (Appliance Management System), ви можете очікувати від систем таких показників продуктивності:

Номер статті Продукт Infopoints
(швидкість потоку даних (значень/сек.))
Розрахункові значення
(розрах. значення / сек.)
Кількість
навігаційних вузлів
Кількість
розумних обмежень
QHA2101.) moneo
appliance
1,250 25 3,500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) Для отримання інформації про технічні деталі, будь ласка, натисніть на номер статті.

moneo сумісний з усіма ifm IO-Link майстрами, які комунікують через MQTT/JSON. IO-Link майстри першого покоління (версія пошивки V1.n.n) не підтримуються, але їх можна оновити до новішої версії за допомогою оновлення програмного забезпечення.

Підтримуються такі серії:

  • DataLine серії версія пошивки V2.0.n та вище
  • CabinetLine серії версія пошивки V2.0.n та вище
  • StandardLine серії версія пошивки V2.1.n та вище
  • PerformanceLine серії версія пошивки V3.0.n та вище

В описаних нижче прикладах використання з moneo RTM були використані IO-Link майстри наступних серій

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Зв'язок між moneo RTM та IO-Link майстрами повинен відбуватися через IOT-порт майстра.

IO-Link майстри серій AL11nn, AL12nn, AL14nn, які не оснащені спеціальним портом IoT, також можуть використовуватися для застосувань RTM. Оскільки ці пристрої не оптимізовані для застосувань IOT, слід очікувати обмежень продуктивності.

Крім того, можна налаштувати IO-Link пристрої через moneo configure з ifm IO-Link майстрами E30390 і AL1060, які можна підключити через порт USB. Ці майстри не призначені для застосувань moneo RTM.