• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

ifm mate із реєстратором подій — MQTT відкриває нові можливості для оптимізації процесів

Ось наступні кроки на шляху до цифровізації ваших робочих станцій:

Щоб використовувати всі функції реєстратора подій ifm mate у вашій системі, на IPC повинна бути встановлена ​​як мінімум прошивка ifm mate V 1.5.0 або вище. Натисніть посилання, щоб завантажити оновлення.

Після завершення цього кроку потрібно активувати придбану ліцензію реєстратора подій OXZ001.

Як активувати реєстратор подій ifm mate:

Після оновлення вашої системи до версії програмного забезпечення не нижче 1.5.0 ви зможете отримати доступ до розділу «Керування ліцензіями» як адміністратор, що увійшов до системи. Активацію можна виконати онлайн й офлайн (без активного підключення до Інтернету).

Для онлайн-активації ви можете ввести ліцензійний ключ безпосередньо в ifm mate. Ключ ви знайдете у своєму обліковому записі клієнта у вкладці «Моє програмне забезпечення».

Для офлайн-активації вам знадобиться відбиток цільової системи. Ви можете отримати його через керування ліцензіями ifm mate. Дотримуйтесь інструкцій системи ifm mate.

Примітка:
Активація ліцензії повинна бути виконана на цільовій системі, і ліцензія буде прив'язана до цієї системи!