Датчики для судноплавної галузі, сертифіковані DNV
Компанія ifm пропонує перевірену й надійну технологію автоматизації для всіх видів суден. Датчики й системи прості в установці, надзвичайно надійні й мають необхідне схвалення DNV, що є вирішальним показником якості. Це усуває перешкоди для користувачів під час отримання схвалень для суден і систем. DNV (Det Norske Veritas) всесвітньо визнаний орган із сертифікації, що гарантує найвищі стандарти безпеки й продуктивності.
Завдяки компактній конструкції та високій міцності датчики ідеально підходять для складних застосувань, як-от гідравліка. Крім того, компанія ifm надає 5-річну гарантію на всю свою продукцію.
Продукція, схвалена DNV
Перетворювачі тиску, датчики тиску й занурювальні перетворювачі тиску використовуються в різних сферах, включно з гідравлічними системами, двигунами, системами очищення вихлопних газів, станціях водопостачання та очищення стічних вод, а також у безперервному вимірюванню рівня в резервуарах.
Датчики й перетворювачі температури вимірюють температуру поверхонь, рідин і газів.
Надійне точкове визначення рівня/безперервний моніторинг рівня води й олив у резервуарах, а також захист насосів від роботи всуху.
Датчики витрати одночасно вимірюють температуру й швидкість потоку води, повітря та олій. Магнітоіндуктивні витратоміри вимірюють витрату, споживання і температуру струмопровідних рідин, що містять воду. Лічильники стисненого повітря та промислових газів точно вимірюють витрату, споживання, тиск і температуру.
Головні вузли й модулі IO-Link передають дані машини, технологічні параметри й діагностичні дані на контролер. Вони також допомагають мінімізувати кількість необхідної проводки.
Головні вузли й модулі IO-Link
Індуктивні датчики провідності вимірюють провідність та вирізняються компактним дизайном. Вони стійкі до солі й інших агресивних середовищ.
Контролери для застосувань із високими вимогами до захисту підходять для безпосереднього встановлення в транспортних засобах і мобільній техніці без потреби використання додаткового захисного корпусу.
Надійні HMI — це програмовані кольорові дисплеї високої роздільної здатності зі стійкими до подряпин скляними панелями для керування, налаштування параметрів і роботи мобільних машин й установок.