• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Технічні вимоги та інформація - moneo

Локальне використання moneo
(локальне встановлення)

Програмне забезпечення moneo може працювати на різних термінальних пристроях та у віртуальному середовищі. З одного боку, ifm пропонує попередньо налаштоване обладнання moneo appliance (QHA210 та QHA300) або віртуальну машину moneo vAppliance (QVA200), на якій попередньо встановлено програмне забезпечення moneo. З іншого боку, moneo доступний лише як програмне рішення для встановлення в середовищі Windows.

Для використання програмних модулів moneo необхідно придбати відповідні ліцензії. Залежно від наданої вами обчислювальної потужності, ви можете очікувати наступних значень продуктивності від встановлення moneo:

Клас продуктивності

Платформа

Infopoints
(швидкість потоку даних (значень/с))

Розрахункові значення
(розрах. значень/с)

Кількість
навігаційних вузлів

Кількість
розумних обмежень

Макс. кількість
підключених IP-пристроїв

S
Кількість CPU ядер 4
тактова частота CPU [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Windows
installer

2 500

100

3 500

5

125

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Кількість CPU ядер 8
тактова частота CPU [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

Windows
installer

10 000

300

12 500

50

500

moneo
vAppliance
QVA2001.)

1.) Для отримання інформації про технічні деталі, будь ласка, натисніть на номер статті.

Якщо ви виберете moneo на moneo appliance, включно з інтерфейсом керування AMS (система керування пристроями), ви можете очікувати нижчезазначених значень продуктивності від систем залежно від вибраної версії moneo appliance:

Номер артикула

Продукт

Infopoints
(швидкість потоку даних (значень/с))

Розрахункові значення
(розрах. значень/с)

Кількість
навігаційних вузлів

Кількість
розумних обмежень

Макс. кількість
підключених IP-пристроїв

QHA2101.) moneo
appliance
1 250 25 3 500 0 60
QHA3001.) moneo
appliance
2,500 50 3 500 5 125

1.) Для отримання інформації про технічні деталі, натисніть номер артикула.

Використання moneo в хмарі

Дані передаються в moneo Cloud через так звані периферійні пристрої. Ці пристрої інтегруються у вашу мережу, вони зчитують дані датчиків і надсилають їх у moneo Cloud. Залежно від типу пристрою вони пропонують різні функції та можливості.

Номер артикула

Продукт

Швидкість потоку даних
(значень/с)

Розрахункові значення
(розрах. значень/с)

Кількість навігаційних вузлів

Макс. кількість підключених польових пристроїв

Потік даних — параметри інтервалу

Потік даних — параметри агрегації

Кількість розумних обмежень

Налаштування параметрів підключених датчиків через moneo Cloud

Віддалене обслуговування за допомогою moneo remoteConnect

AE21001.) IIoT edgeGateway IP20 500 20 20 25
  • Базовий (60 с)
    = 1 інформаційна точка
  • Середній (10 с)
    = 6 Credits
  • Швидкий (1 с)
    = 60 Credits
  • Останнє значення
  • Мін
  • Макс
  • Усереднення
0 Можливо Можливо
(після ручної активації)
AE24001.) IIoT edgeGateway IP67 500 20 20 25
  • Базовий (60 с)
    = 1 інформаційна точка
  • Середній (10 с)
    = 6 Credits
  • Швидкий (1 с)
    = 60 Credits
  • Останнє значення
  • Мін
  • Макс
  • Усереднення
0 Можливо Можливо
(після ручної активації)
AIK0501.) io-key Cellular IoT Gateway​ Датчики IO-Link можна безпосередньо підключити до двох доступних портів IO-Link. ​
​
*Залежно від вибраного тарифу на передачу даних, останнє значення передається в хмару кожні 10 або 60 секунд.
  • Базовий (60 с)
    = 1 інформаційна точка*
  • Середній (10 с)
    = 6 Credits*
  • Останнє значення
0 Можливо Неможливо

1.) Для отримання інформації про технічні деталі, натисніть номер артикула.

Зауважте:

Сумісність moneo та головних вузлів IO-Link ifm

moneo сумісний з усіма головними вузлами IO-Link ifm, які комунікують через MQTT/JSON. Головні вузли IO-Link першого покоління (версія пошивки V1.n.n) не підтримуються, але їх можна оновити до новішої версії за допомогою оновлення програмного забезпечення.

Підтримуються такі серії:

  • DataLine серії версія пошивки V2.0.n та вище
  • CabinetLine серії версія пошивки V2.0.n та вище
  • StandardLine серії версія пошивки V2.1.n та вище
  • PerformanceLine серії версія пошивки V3.0.n та вище

В описаних нижче прикладах використання з moneo RTM були використані головні вузли IO-Link таких серій

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Зв'язок між moneo RTM та головними вузлами IO-Link повинен відбуватися через IOT-порт головного вузла.

Головні вузли IO-Link серій AL11nn, AL12nn, AL14nn, які не оснащені спеціальним портом IoT, також можуть використовуватися для застосувань RTM. Оскільки ці пристрої не оптимізовані для застосувань IOT, слід очікувати обмежень продуктивності.

Крім того, можна налаштувати IO-Link пристрої через moneo configure з головними вузлами IO-Link E30390 і AL1060 від ifm, які можна підключити через порт USB. Ці головні вузли не призначені для застосувань moneo RTM.