1. Сталий розвиток
  2. Навколишнє середовище
  3. REACH (EU)

Примітка REACH

З 1 червня 2007 року регламент (ЄС) №. 1907/2006 в ЄС діє так званий регламент REACH (REACH -Реєстрація, Оцінка, Aвторизація та обмеженняХімічних речовин).

Якщо говорити простими словами, регламент REACH розрізняє хімічні продукти ("речовини окремо та в препаратах") і нехімічні продукти ("речовини у виробах").

ifm electronic gmbh як виробник нехімічних продуктів (технології керування, зв’язку та автоматизації) є «виробником виробів» відповідно до регламенту REACH. Як такий виробник, положення ст. 33 щодо «списку кандидатів» важливі для ifm. Цей список був вперше опублікований 28 жовтня 2008 року та регулярно оновлюється (див.http://echa.europa.eu/).

Що стосується речовин, що викликають серйозне занепокоєння, виробники та імпортери виробів, що містять речовину зі списку кандидатів у концентрації вище 0,1 % маси на виріб, повинні надавати своїм професійним одержувачам достатню інформацію для безпечного використання продуктів, включаючи, як мінімум, назва цієї речовини.

Інформація згідно зі статтею 33 декларації REACH (EC) №. 1907/2006 можна знайти на нашому веб-сайті ifm.com (Germany I Deutsch I English) під відповідним продуктом
(→ Завантаження→ Сертифікати --> Декларація REACH RoHS).