- Сталий розвиток
- Навколишнє середовище
- RoHS для ЄС / RoHS для Китаю (GB 26572)
RoHS для ЄС / RoHS для Китаю (GB 26572)
RoHS для ЄС
У липні 2006 року з метою захисту здоров'я людини й довкілля почали застосовувати граничні значення для деяких небезпечних речовин в електричному й електронному обладнанні. Відповідна чинна директива ЄС 2011/65/EU — так звана директива RoHS(2) (Обмеження використання деяких небезпечних речовин) — діє з 3 січня 2013 року. У переглянутому варіанті особливе значення мають такі положення:
- Нанесення маркування CE та створення декларації відповідності ЄС також підтверджують відповідність директиві RoHS, якщо відповідний продукт підпадає під її дію (ЕЕО — Електричне й електронне обладнання категорій 1–11).
- Обмеження на вміст речовин і допустимі максимальні концентрації в однорідних матеріалах, установлені відповідно до статті 4, розділів 1 і 2, додатка II, були доповнені чотирма додатковими речовинами.
RoHS для Китаю
Інформація щодо небезпечних речовин відповідно до стандарту GB 26572 Китайської Народної Республіки для електронної промисловості
На нашій головній сторінці www.ifm.com у розділі відповідного продукту ви знайдете нижчезазначену інформацію (уведіть номер продукту в полі пошуку → Завантаження → Сертифікати):
- Декларація про відповідність ЄС
- Декларація REACH (SCIP) RoHS
- Декларація RoHS для Китаю (GB 26572)