- Продукти
- Техніка безпеки
- Компоненти систем безпеки з інтерфейсом AS-i "Safety at Work"
- Safety rope emergency stop switch
- ZB0050
Safety rope emergency stop switch
ZB0050
Rope Switch DH
Safety rope emergency stop switch
ZB0050
Rope Switch DH
- Надійний захист великих небезпечних зон
- Для застосування на конвеєрній техніці
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
- Просте налаштування натягування троса
- Інтеграція в мережі AS-i
Electrical data
Operating voltage [V] | 110...240 AC / 5...24 DC |
---|---|
Rated insulation voltage [V] | 500 |
Outputs
Electrical design | snap-action контакт; макс. напруга перемикання: 240 V; пропускна здатність: 720 VA; тепловий струм: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Output function |
|
||||
Minimum load current [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Contact rating | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (індуктивне навантаження) | ||||
Short-circuit protection | no |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
Shock resistance |
|
||
---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
Mechanical data
Weight [g] | 1498.5 | ||
---|---|---|---|
Materials | housing: diecast aluminium yellow; комутаційний контакт: посріблений | ||
Information on service life |
|
||
Installation position | будь-який | ||
Довжина троса | 125 m; (на кожну сторону) | ||
Activation force [N] | < 125; (сила натягу: 130 N) |
Electrical connection
Required protection | 10 A; швидкодіючий |
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | terminals: ...2.5 mm² |
---|