- Продукти
- UC0199
Adapter for LB conduit
UC0199
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"
Adapter for LB conduit
UC0199
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"
- Адаптер для ізоляційної трубки LB
- Просте підключення за допомогою перевіреного роз'єму М12
- З двома портами для польової шини FOUNDATION
- Позолочені контакти для надійного передавання сигналу
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Max. current load per module/slot [A] | 4 |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 272.155 |
---|---|
Materials | housing: PBT-GF20; Sealing: NBR |
Number of ports splitter box | 2 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 2 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
---|