Temperature transmitter
TU4707
TU-025C7EU38-A-ZVG/DE
Temperature transmitter
TU4707
TU-025C7EU38-A-ZVG/DE
- Висока точність у всьому температурному діапазоні
- AMP роз'єм для швидкого і простого підключення до бортової системи
- Дуже хороша динаміка спрацьовування і дуже коротка затримка ввімкнення
- Міцний корпус із нержавіючої сталі з високим ступенем захисту
- Високий ступінь захисту відповідає вимогам рухомої техніки
Product characteristics
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 |
---|---|
Measuring range [°C] | 0...100 |
Process connection | threaded connection SAE 6 external thread |
Installation length EL [mm] | 25 |
Application
Measuring element | 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A) |
---|---|
Media | liquids and gases |
Pressure rating [bar] | 400 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 8...32 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 30 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 |
---|
Outputs
Total number of outputs | 1 |
---|---|
Output signal | analogue signal |
Number of analogue outputs | 1 |
Analogue voltage output [V] | 0.5...4.5 |
Min. load resistance [Ω] | 2000 |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Measuring/setting range
Measuring range [°C] | 0...100 |
---|
Resolution of analogue output [K] | 0.1 |
---|
Accuracy / deviations
Precision analogue output [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperature coefficient [X22] | 0,1; (in case of deviation from the reference condition 25 ± 5 °C) |
Response times
Dynamic response T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Software / programming
Temperature range [°C] | 0...100 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...100 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...100 |
Protection | IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||
Vibration resistance |
|
||||
MTTF [ANN] | 849 |
Mechanical data
Weight [g] | 105.689 |
---|---|
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PPS; FKM |
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); FKM |
Process connection | threaded connection SAE 6 external thread |
Probe diameter [mm] | 6 |
Installation length EL [mm] | 25 |
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x DEUTSCH connector (DT04-3P) |
---|