Airflow monitor
SL0301
SLG23CEEAKOA/PH
Airflow monitor
SL0301
SLG23CEEAKOA/PH
- Надійний моніторинг потоку повітря
- Для застосування в системах вентиляції в автоматизації будівель
- Зручне налаштування необхідної глибини занурення датчика
- Інтуїтивне налаштування порогового значення температури за допомогою потенціометра
- Сигнальний вихід через безпотенційні релейні контакти
Product characteristics
Number of inputs and outputs | Number of relay outputs: 1 |
---|---|
Process connection | Ø 23 mm |
Application
Medium temperature [°C] | -10...50 |
---|---|
Pressure rating [bar] | 1 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 80...250 AC / 90...250 DC |
---|---|
Max. power consumption [VA] | 3 |
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Reverse polarity protection | no |
Power-on delay time [s] | 60 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of relay outputs: 1 |
---|
Outputs
Output signal | switching signal |
---|---|
Number of relay outputs | 1 |
Contact rating | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Switching function flow monitoring | relay energised when flow is present |
Short-circuit proof | no |
Overload protection | no |
Measuring/setting range
Setting range [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Greatest sensitivity [cm/s] | 100...400 |
Accuracy / deviations
Temperature gradient [K/min] | 5 |
---|
Response times
Response time [s] | 3...60 |
---|
Response time [s] | 3...60 |
---|
Software / programming
Adjustment of the switch point | potentiometer |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...50 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -25...85 |
Max. relative air humidity [%] | 90 |
Protection | IP 65 |
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 747 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 209 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materials | housing: PBT; sensor surface: titanium |
Materials (wetted parts) | PBT; titanium |
Process connection | Ø 23 mm |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Electrical connection
Required protection | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; fast acting |
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm² |
---|