Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM7011
RMS0025-C24/E
Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM7011
RMS0025-C24/E
- Для точного кутового і лінійного вимірювання та вимірювання положення, швидкості
- Пряме виведення значень через інтерфейс CANopen
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
- Висока стійкість до ударів та вібрації
- Просте підключення та програмування
Product characteristics
Resolution | 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit |
---|---|
Communication interface | CAN |
Shaft design | solid shaft |
Shaft diameter [mm] | 6 |
Application
Function principle | absolute |
---|---|
Revolution type | multiturn |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Code | binary |
---|
Measuring/setting range
Resolution | 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit |
---|
Software / programming
Parameter setting options | CAN parameter; scaling; preset; Baud rate; direction of rotation; Node ID |
---|---|
Addressing | address selector switch; 0...126 |
Interfaces
Communication interface | CAN |
---|
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Factory settings |
|
||
Version | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. relative air humidity [%] | 98 |
Protection | IP 65; (on the housing: IP 65; on the shaft: IP 64) |
Tests / approvals
Shock resistance |
|
||
---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
||
MTTF [ANN] | 13 |
Mechanical data
Weight [g] | 567.5 | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 94 | |
Materials | aluminium | |
Max. revolution, mechanical [U/min] | 6000 | |
Shaft design | solid shaft | |
Shaft diameter [mm] | 6 | |
Shaft material |
|
|
Max. shaft load axial (at the shaft end) [N] | 40 | |
Max. shaft load radial (at the shaft end) [N] | 110 | |
Fixing flange | synchro-flange |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Electrical connection
terminal strip in the terminal chamber: |