- Продукти
- OA3513
Through-beam sensor transmitter
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
Through-beam sensor transmitter
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
- Дуже великий діапазон
- З комбінованим ступенем AC/DC
- Великий діапазон робочої напруги AC/ DC
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
- Світлодіодна індикація для контролю робочого стану
Product characteristics
Housing | rectangular |
---|
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|
Electrical data
Frequency AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Operating voltage [V] | 20...250 AC/DC |
Max. power consumption [VA] | 3.5 |
Protection class | II |
Outputs
Short-circuit protection | no |
---|---|
Overload protection | no |
Detection zone
Transmitter / receiver | transmitter |
---|---|
Range [m] | 25 |
Range adjustable | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Mechanical data
Weight [g] | 335.658 | |
---|---|---|
Housing | rectangular | |
Dimensions [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materials | PBT | |
Lens material |
|
|
Lens alignment | side lens |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x 7/8"; coding: A |
---|