T-slot cylinder sensor
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
T-slot cylinder sensor
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Для підключення до іскробезпечних ланцюгів
- Точне виявлення положення завдяки дуже маленькому гістерезису
- Самозамикаючий механізм для швидкого монтажу і простого регулювання
- Просте встановлення в паз зверху
Product characteristics
Electrical design | NAMUR |
---|---|
Output function | normally open |
Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
Electrical data
Connection to switching amplifiers | yes |
---|---|
Switching amplifiers | connection to certified intrinsically safe circuits with the max. values: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal voltage DC [V] | 8.2 |
Current consumption [mA] | target not detected: ≤ 1; target detected: ≥ 2,2 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | NAMUR |
---|---|
Output function | normally open |
Switching frequency DC [Hz] | 2000 |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Response sensitivity [mT] | 2 |
---|---|
Travel speed [m/s] | > 10 |
Accuracy / deviations
Hysteresis [mm] | 1 |
---|---|
Repeatability [mm] | < 0.2 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
Approval | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX marking | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 2142 |
Safety classification
Max. internal capacitance [nF] | 140 |
---|---|
Max. internal inductance [µH] | 400 |
Mechanical data
Weight [g] | 93.9 |
---|---|
Mounting | flush mountable |
Type of mounting | fastening clamp with combined slot / hexagon socket, width across flats 1.5 |
Cylinder type | T-slot cylinders |
Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
Materials | housing: PA; fastening clamp: stainless steel |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 6 m, PVC; 2 x 0.14 mm² |
---|