- Продукти
- MK5023
Magnetic-field immune cylinder sensor
MK5023
MKU3000UBPKG/US
Magnetic-field immune cylinder sensor
MK5023
MKU3000UBPKG/US
- Датчики стійкі до електромагнітного поля для зварювальних застосувань
- Висока стійкість до ударів та вібрації
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
- Світлодіодна індикація для контролю роботи, перемикання виходу та функції
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
phase-out article
Alternative articles: MK5214 Product comparison: MK5023 / MK5214 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Dimensions [mm] | 48 x 18 x 28 |
Application
Special feature | Magnetic-field immune |
---|---|
Magnetic-field immune | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 18 |
Reverse polarity protection | yes |
Max. power-on delay time [ms] | 20 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 300 |
Switching frequency DC [Hz] | 40 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Response sensitivity [mT] | 3 |
---|---|
Travel speed [m/s] | < 1 |
Accuracy / deviations
Hysteresis [mm] | 1.5 |
---|---|
Repeatability [mm] | 0.1 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...75 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Shock/vibration resistance | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mechanical data
Weight [g] | 74.6 |
---|---|
Sensing face | front |
Cylinder type | pneumatic cylinders |
Dimensions [mm] | 48 x 18 x 28 |
Materials | diecast zinc |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|