Position sensor for rising stem valves
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Position sensor for rising stem valves
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
- Зворотний зв'язок за положенням для односідельних і двосідельних клапанів і для діафрагмових клапанів
- Комутаційні виходи, що вільно обираються: клапан відкритий/закритий, підйом клапана над сідлом
- Замінює три бінарні приймачі імпульсів
- Роздільна здатність 0.2 мм протягом усього діапазону вимірювання
- Програмування положення клапана за допомогою кнопок
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | 3 x normally open |
Dimensions [mm] | 65 x 52 x 110 |
Application
Application | position feedback for seat valves and diaphragm valves; absolute distance measurement; monitoring of the valve seal |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 42; (24 V) |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Max. power-on delay time [ms] | 2000 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | 3 x normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Measuring range [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. target speed [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolution of valve stroke [mm] | 0.2 | ||||||||||
Target |
|
Software / programming
Parameter setting options | 3 switch points to be freely defined within the measuring range |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; (only in conjunction with an installation in the valve head that provides sufficient protection against mechanical damage of the sensor) |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 298 |
Mechanical data
Weight [g] | 217.5 |
---|---|
Type of mounting | 3-hole flange |
Dimensions [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materials | PA; TPE; PP; LCP |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Cable: 0.3 m, PVC; 5 x 0.14 mm² |
---|---|
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |