Inductive sensor
IG5582
IGA3005-APKG/BS-201-APO
Inductive sensor
IG5582
IGA3005-APKG/BS-201-APO
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Висока частота перемикання
- З міцним роз'ємом М18
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally closed |
Sensing range [mm] | 5 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally closed |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 |
Switching frequency DC [Hz] | 500 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 5 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...4.05 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1874 |
Mechanical data
Weight [g] | 61 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | brass white bronze coated; PC |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M18; coding: A |
---|