- Продукти
- IFM212
Inductive sensor
IFM212
IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH
Inductive sensor
IFM212
IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH
- Висока стійкість до ударів і вібрації для застосування в рухомій техніці
- Сертифікат відповідності Е1, виданий Німецьким федеральним автотранспортним міністерством
- Висока стійкість до перешкод
- Великий діапазон робочої температури та робочої напруги
- Високий ступінь захисту для складних умов навколишнього середовища
Product characteristics
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally closed |
Sensing range [mm] | 7 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Application
Special feature | Increased sensing range |
---|---|
Application | Застосування в рухомій техніці та складних умовах |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...60 DC |
---|---|
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally closed |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Minimum load current [mA] | 2 |
Max. leakage current [mA] | 0.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 300 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 7 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...5.67 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.5 / copper: 0.4 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|---|
Protection | IP 67; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
||||||||||||||||||||||||||
Shock resistance |
|
||||||||||||||||||||||||||
Continuous shock resistance |
|
||||||||||||||||||||||||||
Fast temperature change |
|
||||||||||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 695 |
Mechanical data
Weight [g] | 349 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | housing: stainless steel; sensing face: LCP natural; LED window: PEI; lock nuts: brass |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 8 m, PUR; 2 x 0.5 mm² |
---|