Inductive sensor
IF7003
IFC2004DARKG/US-D-S
Inductive sensor
IF7003
IFC2004DARKG/US-D-S
- Для виявлення положення на клапанах із висувним штоком
- Ініціатор постачається в комплекті
- Висока частота перемикання
- Широкий діапазон робочих температур
- Тільки з одним роз'ємом для обох комутаційних сигналів
Product characteristics
Dimensions [mm] | M12 x 1 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1356 |
Mechanical data
Weight [g] | 143 |
---|---|
Dimensions [mm] | M12 x 1 |
Thread designation | M12 x 1 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12; coding: A |