Inductive sensor
IF6125
IFB3004BBPKG/US/PULLDOWN 2KOHM
Inductive sensor
IF6125
IFB3004BBPKG/US/PULLDOWN 2KOHM
- Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 4 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Increased sensing range |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 9...32 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 25 |
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
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 50 |
Switching frequency DC [Hz] | 700 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...3.25 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 3...15 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2965 |
Mechanical data
Weight [g] | 26.4 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | threaded sleeve: brass white bronze coated; sensing face: PBT; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated |
Tightening torque [Nm] | 7 |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|