Inductive sensor
IF6014
IFB35,5-BPKG/2M/PVC/OLED
Inductive sensor
IF6014
IFB35,5-BPKG/2M/PVC/OLED
- Короткий корпус
- Для використання в обмеженому просторі
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
- Висока частота перемикання
- Для точного виявлення положення на машинах
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 5.5 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
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
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150 |
Switching frequency DC [Hz] | 800 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 5.5 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 5.5 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...4.45 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...15 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 10...50 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2531 |
Mechanical data
Weight [g] | 57.1 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | brass white bronze coated; PBT |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|