Inductive sensor
IF5843
IFC2004-ARKG/UP
Inductive sensor
IF5843
IFC2004-ARKG/UP
- Короткий корпус
- Для використання в обмеженому просторі
- Дводротова технологія
- Висока частота перемикання
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
phase-out article
Product characteristics
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 4 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 4.6 |
Minimum load current [mA] | 4 |
Max. leakage current [mA] | 0.6 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150 |
Switching frequency DC [Hz] | 1500 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...3.25 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2680 |
Mechanical data
Weight [g] | 74.5 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | PBT |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0.34 mm² |
---|