Inductive sensor
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
Inductive sensor
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
- Широкий діапазон робочих температур
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
- Висока частота перемикання
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Для точного виявлення положення на машинах
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 2 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Application | Industrial applications / factory automation |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
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
Switching frequency DC [Hz] | 1200 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 2 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...1.6 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 3...15 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1083 |
Mechanical data
Weight [g] | 24.5 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | stainless steel (1.4571/316Ti ); sensing face: PBT uncoloured |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
---|