Inductive sensor
ID5063
ID-3050-BPKG/PP/US-100-DPS
Inductive sensor
ID5063
ID-3050-BPKG/PP/US-100-DPS
- Дуже велика відстань спрацьовування
- Велика активна чутлива поверхня
- Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
- З міцним роз'ємом М12
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 50 |
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 120 x 80 x 30 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
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
Switching frequency DC [Hz] | 8 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 50 |
---|---|
Sensing range adjustable | yes |
Factory setting sensing range [mm] | 50 |
Real sensing range Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...40.5 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1390 |
Mechanical data
Weight [g] | 479.5 |
---|---|
Housing | rectangular |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materials | housing: PP black; sensing face: PP black |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Locking: stainless steel (1.4571/316Ti ); Contacts: gold-plated |
---|