Inductive sensor
IC3500
ICE2040-FBOA/LS300L
Inductive sensor
IC3500
ICE2040-FBOA/LS300L
- Дуже велика відстань спрацьовування і велика чутлива поверхня датчика
- Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
- З комбінованим виходом AC/DC і двопровідною технологією
- Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
Product characteristics
Output function | normally open / normally closed; (selectable) |
---|---|
Sensing range [mm] | 40 |
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 90 x 60 x 40 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Protection class | II |
Reverse polarity protection | no |
Outputs
Output function | normally open / normally closed; (selectable) |
---|---|
Max. voltage drop switching output DC [V] | 6 |
Max. voltage drop switching output AC [V] | 6.5 |
Minimum load current [mA] | 5 |
Max. leakage current [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
Permanent current rating of switching output AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Short-time current rating of switching output [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switching frequency AC [Hz] | 10 |
Switching frequency DC [Hz] | 10 |
Short-circuit protection | no |
Overload protection | no |
Detection zone
Sensing range [mm] | 40 |
---|---|
Sensing range adjustable | yes |
Factory setting sensing range [mm] | 40 |
Real sensing range Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...32.4 |
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
Protection | IP 65 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 308.443 |
---|---|
Housing | rectangular |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | 90 x 60 x 40 |
Materials | PPE |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x 7/8"; coding: A |