- Продукти
- I27008
Inductive area sensor
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
Inductive area sensor
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
- Велика відстань спрацьовування до 120 мм
- Активна база Ø 164 мм
- Для застосування в сталеливарній і металообробній промисловості
- Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
- Виконання DC
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 30...120 |
Housing | cylindrical |
Dimensions [mm] | 180 x 210 x 68 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
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
Switching frequency DC [Hz] | 3 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 30...120 |
---|---|
Sensing range adjustable | yes |
Factory setting sensing range [mm] | 120 |
Real sensing range Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 |
---|---|
Hysteresis [X01] | < 15 |
Switch point drift [X01] | -15...15 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...70 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 1582.5 |
---|---|
Housing | cylindrical |
Mounting | non-flush mountable |
Type of mounting | with mounting plate |
Dimensions [mm] | 180 x 210 x 68 |
Materials | housing: PBT; Mounting plate: aluminium anodised |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|