- Продукти
- Аксесуари
- Монтажне приладдя та технологія кріплення
- Монтажне приладдя для захисних світлових сіток і завіс
- EY1015
Corner mirror for safety light grids with mounting stand
EY1015
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660
Corner mirror for safety light grids with mounting stand
EY1015
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660
- Можна поєднувати зі світловими завісами безпеки та багатопроменевими бар'єрами безпеки
- Надійне переломлення світлового променя
- Захист зон підвищеного ризику з декількох сторін зі зменшеною кількістю проводки
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
- Стабільна основа
Application
Design | for safety light curtains, ...1510 mm |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...55 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 10995 |
---|---|
Dimensions [mm] | 1980 x 110 x 36 |
Materials | aluminium epoxy-powder coated; plastics |
Length L [mm] | 1980 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|