- Продукти
- Аксесуари
- Монтажне приладдя та технологія кріплення
- Монтажне приладдя для захисних світлових сіток і завіс
- EY1007
Corner mirror for safety light grids
EY1007
DEFLECTION MIRROR 1230 LENGTH
Corner mirror for safety light grids
EY1007
DEFLECTION MIRROR 1230 LENGTH
- Можна поєднувати зі світловими завісами безпеки та багатопроменевими бар'єрами безпеки
- Надійне переломлення світлового променя
- Захист зон підвищеного ризику з декількох сторін зі зменшеною кількістю проводки
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | for safety light grids |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...55 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 6100 |
---|---|
Dimensions [mm] | 1272 x 110 x 36 |
Materials | aluminium epoxy-powder coated; plastics; Аксесуари: steel galvanised |
Length L [mm] | 1230 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|