- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVC683
Connecting cable with socket
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
Connecting cable with socket
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Please see the technical note under "Downloads"
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | CAN bus |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 32 DC; (wires 4+5: 5 V) |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4; (wires 4+5: 0,05) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 |
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 360.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
Materials | housing: TPU black; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Notes | Please see the technical note under "Downloads" | |
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |
---|