- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
- З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
- EC1524
Connecting cable with AMP connector
EC1524
R360/CabinetCable 18/8 pins
Connecting cable with AMP connector
EC1524
R360/CabinetCable 18/8 pins
- Для надійної передачі сигналу контролерів і діалогових модулів
- Широкий діапазон робочих температур
- Для застосування в рухомій техніці та особливо складному промисловому середовищі
- AMP роз'єм для швидкого і простого підключення до бортової системи
- Блокувальний роз'єм із захистом від переплутування полярності
Application
Design | for CabinetController, for CabinetModule |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 122.8 |
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 1.2 m; 1 mm² | |
Connector: 1 x AMP |