Y-splitter
EBT006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
Y-splitter
EBT006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- Для використання в застосуваннях з безліччю входів і виходів у місцях з обмеженим простором
- Візуальне і тактильне маркування портів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Application
Special feature | Free from silicone; Gold-plated contacts |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load per module/slot [A] | 4 |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Storage temperature [°C] | -25...55 | |
Storage humidity [%] | 10...100 | |
Other climatic conditions for storage according to stated class |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
UL approval |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 34.6 |
---|---|
Materials | housing: PA orange; Sealing: EPDM |
Material nut | stainless steel (1.4404 / 316L) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12; coding: A; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |