Splitter box
EBC049
ZDO4F035MSS0010H10
Splitter box
EBC049
ZDO4F035MSS0010H10
- Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
- Добре видимі світлодіоди, що відображають комутаційний стан і режим роботи
Application
Special feature | Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load per module/slot [A] | 2 |
Max. current load total [A] | 6 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -5...60 |
Protection | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 650 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materials | PBT-GF20; brass nickel-plated | ||||||||
Moulded-body material | PBT-GF 20 / brass, nickel-plated | ||||||||
Number of ports splitter box | 4 | ||||||||
Connector type | M8 | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 6.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm ) |
Electrical connection - slot
Connection | Connector: 4 x M8; coding: A; Moulded body: PBT-GF 20 / brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated |
---|