AS-Interface flat cable
E74300
Flat cable 100 m Process ye
AS-Interface flat cable
E74300
Flat cable 100 m Process ye
- Для надійної передачі сигналу в мережах AS-i
- З'єднання компонентів за допомогою технології ізоляції зі зміщенням
- захист від переполюсовки завдяки профілю кабелю
- Спеціальний матеріал кабелю для використання в харчовій промисловості та виробництві напоїв
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Design | for use of insulation displacement technology |
---|---|
Application | food industry |
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC; (Peak voltage 300 V) |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...105 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 6745 |
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 100 m |
Electrical connection
Cable: 100 m, TPE-PVC compound, yellow; 2 x 1.5 mm² |