AS-Interface flat cable
E74213
AS-i Flat cable TPE bk 500 m
AS-Interface flat cable
E74213
AS-i Flat cable TPE bk 500 m
- Для надійного зовнішнього живлення 24 В у мережах AS-i
- З'єднання компонентів за допомогою технології ізоляції зі зміщенням
- захист від переполюсовки завдяки профілю кабелю
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Design | for use of insulation displacement technology |
---|---|
Application | external 24 V power supply |
Electrical data
Operating voltage [V] | 24 DC; (Peak voltage 300 V) |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...105 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 33660 |
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Cable: 500 m, TPE, black; 2 x 1.5 mm² |