AS-Interface flat cable
E74114
AS-i Flat cable PUR bk 1000m
AS-Interface flat cable
E74114
AS-i Flat cable PUR bk 1000m
- Для надійного зовнішнього живлення 24 В у мережах AS-i
- З'єднання компонентів за допомогою технології ізоляції зі зміщенням
- захист від переполюсовки завдяки профілю кабелю
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Special feature | Halogen-free |
---|---|
Application | external 24 V power supply |
Electrical data
Operating voltage [V] | 24 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 80000 |
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1000 m |
Electrical connection
Cable: 1000 m, PUR, Halogen-free, black; 2 x 1.5 mm² |