AS-Interface flat cable
E74104
AS-i Flat cable PUR ye 1000m
AS-Interface flat cable
E74104
AS-i Flat cable PUR ye 1000m
- Для надійної передачі сигналу в мережах AS-i
- З'єднання компонентів за допомогою технології ізоляції зі зміщенням
- захист від переполюсовки завдяки профілю кабелю
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Special feature | Halogen-free |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 67585.3 |
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1000 m |
Electrical connection
Cable: 1000 m, PUR, Halogen-free, yellow; 2 x 1.5 mm² |