AS-Interface flat cable
E74012
Flat cable 50 meter EPDM bk
AS-Interface flat cable
E74012
Flat cable 50 meter EPDM bk
- Для надійного зовнішнього живлення 24 В у мережах AS-i
- З'єднання компонентів за допомогою технології ізоляції зі зміщенням
- захист від переполюсовки завдяки профілю кабелю
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Special feature | Halogen-free |
---|---|
Application | external 24 V power supply |
Electrical data
Operating voltage [V] | 24 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 3674 |
---|
Remarks
Pack quantity | 50 m |
---|
Electrical connection
Cable: 50 m, EPDM, Halogen-free, black; 2 x 1.5 mm² |