bellows coupling
E60215
COUPLING V4A
bellows coupling
E60215
COUPLING V4A
- Передача обертальних рухів
- Ефективне демпфування вібрації
- Прекрасна компенсація помилок вирівнювання
- Низька жорсткість пружини кручення
- Малі відновлювальні сили
Mechanical data
Weight [g] | 36.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materials | flange: 1.4404 (V4A/316L); Bellow: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Tightening torque [Nm] | tightening torque screws: 150 Ncm |
External diameter D [mm] | 20 |
Inside diameter 1 [mm] | 6 |
Inside diameter 2 [mm] | 10 |
Depth of the clamping hub [mm] | 6.4 |
Clamping screw [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Length [mm] | 29 |
Max. revolution, mechanical [U/min] | 10000 |
Max. axial shaft misalignment [mm] | ± 0,4 |
Max. radial shaft misalignment [mm] | ± 0,25 |
Max. angular displacement [°] | ± 4,0 |
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |