Flexible coupling for encoders
E60209
COUPLING 25-95-10-32-KV
Flexible coupling for encoders
E60209
COUPLING 25-95-10-32-KV
- Передача обертальних рухів
- Ефективне демпфування вібрації
- Прекрасна компенсація помилок вирівнювання
- Низька жорсткість пружини кручення
- Малі відновлювальні сили
Mechanical data
Weight [g] | 33.4 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Materials | aluminium |
Tightening torque [Nm] | tightening torque screws: 120 Ncm |
External diameter D [mm] | 25 |
Inside diameter 1 [mm] | 10 |
Inside diameter 2 [mm] | 9,525 mm / 3/8" / 3/8 inch |
Depth of the clamping hub [mm] | 8 |
Clamping screw [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
Length [mm] | 32 |
Max. revolution, mechanical [U/min] | 6000 |
Max. axial shaft misalignment [mm] | ± 0,5 |
Max. radial shaft misalignment [mm] | ± 0,35 |
Max. angular displacement [°] | ± 4,0 |
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |