Spring disc coupling electrically isolating
E60121
SPRING COUPLING 30-6-6-22
Spring disc coupling electrically isolating
E60121
SPRING COUPLING 30-6-6-22
- Передача обертальних рухів
- Ефективне демпфування вібрації
- Прекрасна компенсація помилок вирівнювання
- Низька жорсткість пружини кручення
- Малі відновлювальні сили
Mechanical data
Weight [g] | 31.6 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Materials | aluminium; PA |
Tightening torque [Nm] | tightening torque screws: 120 Ncm |
External diameter D [mm] | 30 |
Inside diameter 1 [mm] | 6 |
Inside diameter 2 [mm] | 6 |
Depth of the clamping hub [mm] | 7 |
Clamping screw [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Length [mm] | 22 |
Max. revolution, mechanical [U/min] | 12000 |
Max. axial shaft misalignment [mm] | ± 0,4 |
Max. radial shaft misalignment [mm] | ± 0,3 |
Max. angular displacement [°] | ± 2,5 |
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |