Measuring wheel
E60111
MEASURING WHEEL U:200 N:06
Measuring wheel
E60111
MEASURING WHEEL U:200 N:06
- Для використання в поєднанні з енкодерами
- Для точного вимірювання швидкості стрічки
- Для точного лінійного вимірювання в процесах поперечного різання
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | smooth plastic |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -30...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 64.2 |
---|---|
Inside diameter [mm] | 6 |
External diameter [mm] | 63.66 |
Materials | wheel: aluminium; surface characteristics: PU |
Tightening torque [Nm] | 1.5; (Mounting screw) |
Surface hardness | 90 Shore A |
Circumference [mm] | 200 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|