Coupling plate for level sensors
E43381
LAUNCHING PLATE 3/4NPT
Coupling plate for level sensors
E43381
LAUNCHING PLATE 3/4NPT
- Додатково для роботи датчиків рівня з керованим мікрохвильовим радаром
- Простий, швидкий та недорогий монтаж у кришку люка резервуара
- Потрібен для роботи на контейнерах із пластмасовою кришкою
Application
Design | for level sensors LR |
---|---|
Tank pressure [bar] | -1...16 |
Mechanical data
Weight [g] | 634.65 |
---|---|
Materials | base plate: stainless steel (1.4571/316Ti ); Adapter: stainless steel (1.4404 / 316L) |
Tightening torque [Nm] | 6...9 |
Sensor connection | threaded connection 3/4" NPT internal thread |
Process connection | flange Ø 180 mm |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|